ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

DS14C88

アクティブ

クワッド CMOS ライン・ドライバ

製品詳細

Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5, 12 ESD HBM (kV) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 10.5
Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5, 12 ESD HBM (kV) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 10.5
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Meets EIA-232D and CCITT V.28 standards
  • LOW power consumption
  • Wide power supply range: ±5V to ±12V
  • Available in SOIC package

  • Meets EIA-232D and CCITT V.28 standards
  • LOW power consumption
  • Wide power supply range: ±5V to ±12V
  • Available in SOIC package

The DS14C88, pin-for-pin compatible to the DS1488/MC1488, is a quad line drivers designed to interface data terminal equipment (DTE) with data circuit-terminating equipment (DCE). This device translates standard TTL/CMOS logic levels to levels conforming to EIA-232-D and CCITT V.28 standards.

The device is fabricated in low threshold CMOS metal gate technology. The device provides very low power consumption compared to its bipolar equivalents: 500 µA (DS14C88) versus 25 mA (DS1488).

The DS14C88 simplifies designs by eliminating the need for external slew rate control capacitors. Slew rate control in accordance with EIA-232D is provided on-chip, eliminating the output capacitors.


The DS14C88, pin-for-pin compatible to the DS1488/MC1488, is a quad line drivers designed to interface data terminal equipment (DTE) with data circuit-terminating equipment (DCE). This device translates standard TTL/CMOS logic levels to levels conforming to EIA-232-D and CCITT V.28 standards.

The device is fabricated in low threshold CMOS metal gate technology. The device provides very low power consumption compared to its bipolar equivalents: 500 µA (DS14C88) versus 25 mA (DS1488).

The DS14C88 simplifies designs by eliminating the need for external slew rate control capacitors. Slew rate control in accordance with EIA-232D is provided on-chip, eliminating the output capacitors.


ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TRS3237E アクティブ ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 1Mbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ Faster data rate, wider operating temperature range, and lower supply voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS14C88 Quad CMOS Line Driver (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2004年 9月 9日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​