DS15MB200
- 1.5 Gbps Data Rate Per Channel
- Configurable Off/On Pre-emphasis Drives Lossy Backplanes and Cables
- LVDS/BLVDS/CML/LVPECL Compatible Inputs, LVDS Compatible Outputs
- Low Output Skew and Jitter
- On-chip 100Ω Input and Output Termination
- 15 kV ESD Protection on LVDS Inputs/Outputs
- Hot Plug Protection
- Single 3.3V Supply
- Industrial -40 to +85°C Temperature Range
- 48-pin WQFN Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS15MB200 is a dual-port 2 to 1 multiplexer and 1 to 2 repeater/buffer. High-speed data paths and flow-through pinout minimize internal device jitter and simplify board layout, while pre-emphasis overcomes ISI jitter effects from lossy backplanes and cables. The differential inputs and outputs interface to LVDS or Bus LVDS signals such as those on Texas Instrument's 10-, 16-, and 18-bit Bus LVDS SerDes, or to CML or LVPECL signals.
The 3.3V supply, CMOS process, and robust I/O ensure high performance at low power over the entire industrial -40 to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS15MB200 Dual 1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer with Pre-Emphasis データシート (Rev. E) | 2013年 3月 4日 | |||
ホワイト・ペーパー | Overcoming Impedance Discontins in HS Signal Paths Using LVDS Sgnl Cnditionrs | 2006年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。