DS25CP152
The DS25CP152 is a 3.125 Gbps 2x2 LVDS crosspoint switch optimized for high-speed signal routing and switching over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity. The non-blocking architecture allows connections of any input to any output or outputs.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. Each differential input and output is internally terminated with a 100Ω resistor to lower device return losses, reduce component count and further minimize board space.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS25CP152 3.125 Gbps LVDS 2x2 Crosspoint Switch (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2011年 5月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS25CP102EVK — 3.125Gbps 2x2 LVDS クロスポイント・スイッチ評価ボード
The DS25CP102EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the DS25CP102, a 3.125 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch with transmit pre-emphasis and receive equalization. The evaluation kit is comprised of the DS25CP102 with its associated input and output SMA connectors and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。