DS25MB200
The DS25MB200 is a dual signal conditioning 2:1 multiplexer and 1:2 fan-out buffer designed for use in backplane redundancy applications. Signal conditioning features include input equalization and programmable output pre-emphasis that enable data communication in FR4 backplanes up to 2.5 Gbps. Each input stage has a fixed equalizer to reduce ISI distortion from board traces. All output drivers have 4 selectable steps of pre-emphasis to compensate for transmission losses from long FR4 backplanes and reduce deterministic jitter. The pre-emphasis levels can be independently controlled for the line-side and switch-side drivers. The internal loopback paths from switch-side input to switch-side output enable at-speed system testing. All receiver inputs are internally terminated with 100Ω differential terminating resistors. All drivers are internally terminated with 50Ω to VCC.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS25MB200 Dual 2.5Gbps 2:1/1:2 CML Mux/Buff w/Transmit Pre-Empha & Rcve Equ(jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2009年 2月 24日 | |
アプリケーション・ノート | AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | Dual 2.5 Gb s 1:2 Mux Buffer with Input Equalization and Output Pre-emphasis | 2012年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJU) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点