ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

クワッド RS-422/RS-423 ライン・レシーバ

製品詳細

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -25 to 25 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 32 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 85000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -25 to 25 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 32 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 85000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6

  • Four independent receivers
  • TRI-STATE outputs
  • Internal hysteresis −140 mV (typ)
  • Fast propagation times −19 ns (typ)
  • TTL compatible outputs
  • 5V supply
  • Pin compatible and interchangeable with MC3486

  • Four independent receivers
  • TRI-STATE outputs
  • Internal hysteresis −140 mV (typ)
  • Fast propagation times −19 ns (typ)
  • TTL compatible outputs
  • 5V supply
  • Pin compatible and interchangeable with MC3486

  • National's quad RS-422, RS-423 receiver features four independent receivers which comply with EIA Standards for the electrical characteristics of balanced/unbalanced voltage digital interface circuits. Receiver outputs are 74LS compatible, TRI-STATE structures which are forced to a high impedance state when the appropriate output control pin reaches a logic zero condition. A PNP device buffers each output control pin to assure minimum loading for either logic one or logic zero inputs. In addition, each receiver has internal hysteresis circuitry to improve noise margin and discourage output instability for slowly changing input waveforms.


    National's quad RS-422, RS-423 receiver features four independent receivers which comply with EIA Standards for the electrical characteristics of balanced/unbalanced voltage digital interface circuits. Receiver outputs are 74LS compatible, TRI-STATE structures which are forced to a high impedance state when the appropriate output control pin reaches a logic zero condition. A PNP device buffers each output control pin to assure minimum loading for either logic one or logic zero inputs. In addition, each receiver has internal hysteresis circuitry to improve noise margin and discourage output instability for slowly changing input waveforms.


    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    技術資料

    star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    1 をすべて表示
    種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート DS3486 Quad RS-422, RS-423 Line Receiver (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2007年 4月 20日

    設計および開発

    その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

    シミュレーション・ツール

    PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

    PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

    設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
    シミュレーション・ツール

    TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

    TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

    TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

    TINA は DesignSoft (...)

    ユーザー ガイド: PDF
    英語版 (Rev.A): PDF
    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    SOIC (D) 16 Ultra Librarian

    購入と品質

    記載されている情報:
    • RoHS
    • REACH
    • デバイスのマーキング
    • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
    • MSL 定格 / ピーク リフロー
    • MTBF/FIT 推定値
    • 使用原材料
    • 認定試験結果
    • 継続的な信頼性モニタ試験結果
    記載されている情報:
    • ファブの拠点
    • 組み立てを実施した拠点

    推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

    ビデオ