DS36277
The DS36277 Dominant Mode Multipoint Transceiver is designed for use on bi-directional differential busses. It is optimal for use on Interfaces that utilize Society of Automotive Engineers (SAE) J1708 Electrical Standard.
The device is similar to standard TIA/EIA-485 transceivers, but differs in enabling scheme. The Driver's Input is normally externally tied LOW, thus providing only two states: Active (LOW), or Disabled (OFF). When the driver is active, the dominant mode is LOW, conversely, when the driver is disabled, the bus is pulled HIGH by external bias resistors.
The receiver provides a FAILSAFE feature that guarantees a known output state when the Interface is in the following conditions: Floating Line, Idle Line (no active drivers), and Line Fault Conditions (open or short). The receiver output is HIGH for the following conditions: Open Inputs, Terminated Inputs (50Ω), or Shorted Inputs. FAILSAFE is a highly desirable feature when the transceivers are used with Asynchronous Controllers such as UARTs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS36277 Dominant Mode Multipoint Transceiver (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2008年 8月 12日 | |
アプリケーション・ノート | AN-1031 TIA/EIA-422-B Overview (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-915 Automotive Physical Layer SAE J1708 and the DS36277 (Rev. B) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。