DS64BR401
- Quad lane bi-directional repeater up to 6.4 Gbps rate
- Signal conditioning on input and output for extended reach
- Adjustable receive equalization up to +33 dB gain
- Adjustable transmit de-emphasis up to −12 dB
- Adjustable transmit VOD (600 mVp-p to 1200 mVp-p)
- <0.25 UI of residual DJ at 6.4 Gbps with 40” FR4 trace
- Automatic de-emphasis scaling based on rate detect
- SATA/SAS: OOB signal pass-through,
- <3 ns (typ) envelope distortion
- Adjustable electrical IDLE detect threshold
- Low power (100 mW/channel), per-channel power down
- Programmable via pin selection or SMBus interface
- Single supply operation at 2.5V ±5%
- >6 kV HBM ESD Rating
- 3.3V LVCMOS input tolerant for SMBus interface
- High speed signal flow–thru pinout package: 54-pin WQFN (10 mm x 5.5 mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS64BR401 is a quad lane bi-directional signal conditioning repeater for 6.0/3.0/1.5 Gbps SATA/SAS and other high-speed bus applications with data rates up to 6.4 Gbps. The device performs both receive equalization and transmit de-emphasis on each of its 8 channels to compensate for channel loss, allowing maximum flexibility of physical placement within a system. The receiver's continuous time linear equalizer (CTLE) provides a boost of up to +33 dB at 3 GHz and is capable of opening an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by the interconnect medium. The transmitter features a programmable output de-emphasis driver and allows amplitude voltage levels to be selected from 600 mVp-p to 1200 mVp-p to suit multiple application scenarios. This Low Power Differential Signaling (LPDS) output driver is a power efficient implementation that maintains compatibility with AC coupled CML receiver. The programmable settings can be applied via pin settings or SMBus interface.
To enable seamless upgrade from SAS/SATA 3.0 Gbps to 6.0 Gbps data rates without compromising physical reach, DS64BR401 automatically detects the incoming data rate and selects the optimal de-emphasis pulse width. The device detects the out-of-band (OOB) idle and active signals of the SAS/SATA specification and passes through with minimum signal distortion.
With a typical power consumption of 200 mW/lane (100 mW/channel) at 6.4 Gbps, and control to turn-off unused channels, the DS64BR401 is part of Texas Instruments' PowerWise family of energy efficient devices.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS64BR401 Quad Bi-Directional Repeater with Equalization and De-Emphasis データシート (Rev. G) | 2013年 4月 15日 | |||
ユーザー・ガイド | SATA SAS MiniSAS4X Cable Extender Demo Kit | 2012年 1月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | データセンタのサーバやSAN(ストレージ・エリア・ネットワーク)での高速信号駆動 | 英語版 | 2010年 9月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJY) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。