DS8921
- 12 ns typical propagation delay
- Output skew - 0.5 ns typical
- Meet the requirements of EIA Standard RS-422
- Complementary Driver Outputs
- High differential or common-mode input voltage ranges of ±7V
- ±0.2V receiver sensitivity over the input voltage range
- Receiver input hysteresis-70 mV typical
- DS8921AT industrial temperature operation: (-40°C to +85°C)
The DS8921, DS8921A are Differential Line Driver and Receiver pairs designed specifically for applications meeting the ST506, ST412 and ESDI Disk Drive Standards. In addition, these devices meet the requirements of the EIA Standard RS-422.
The DS8921, DS8921A receivers offer an input sensitivity of 200 mV over a ±7V common mode operating range. Hysteresis is incorporated (typically 70 mV) to improve noise margin for slowly changing input waveforms.
The DS8921, DS8921A drivers are designed to provide unipolar differential drive to twisted pair or parallel wire transmission lines. Complementary outputs are logically ANDed and provide an output skew of 0.5 ns (typ.) with propagation delays of 12 ns.
The DS8921, DS8921A are designed to be compatible with TTL and CMOS.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS8921/DS8921A/DS8921AT Differential Line Driver and Receiver Pair (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2004年 11月 19日 | |
アプリケーション・ノート | HS, Low Skew RS-422 Drvrs & Receivers Solve Critical System Timing Problems (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | HS, Low Skew RS-422 Drvrs & Receivers Solve Critical System Timing Problems (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2004年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。