DS90C032
- TIA/EIA-644規格に適合
- > 155.5Mbps(77.7Mhz)の転送レート
- 差動入力電圧± 350mV
- 低消費電力設計
- 差動出力スキュー 600ps(5V、25°C)
- 伝搬遅延時間: . . . 6.0ns(最大)
- フェイルセーフ動作: . . . 入力開放、終端時出力"H"
- DS26C32A、MB570(PECL)、41LF(PECL)とピンコンパチブル
- 電源オフ時、ハイ・インピーダンスLVDS 入力
- 表面実装パッケージ(SOIC)で供給
- 動作温度範囲: . . . –40°C~+ 85°C
DS90C032B は、超低消費電力、高速伝送を必要とするアプリケーション用に設計された4 回路入りCMOS差動入力ライン・レシーバで す。Low Voltage Differential Signaling (LVDS)の技術を用いており、155.5Mbps(77.7MHz)以上のデータレートをサポートします。
DS90C032B は、小振幅(350mV)の差動信号を受信し、それをCMOSレベルに変換します。本レシーバは、TRI-STATEÒ機能をサポートして おり、出力をマルチプレクスすることが可能です。さらに入力開放、終端(100W)の全ての状態においてフェイルセーフ機能が働き、出力を High に固定します。
DS90C032B では、電源オフ時には、ハイ・インピーダンスのLVDS入力となります。この機能により、VCC が供給されていないとき、 LVDS バス・ラインに影響する負荷は最小となります。
DS90C032B、およびこれと対になるライン・ドライバ(DS90C031B)は、消費電力の大きいPECLなどの代替として、1 対1 の高速通信に用 いられます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点