DS90C124
- 5MHz~35MHzクロック組み込みおよびDC平衡化の24:1および1:24データ転送
- LVDS出力上の外付け抵抗によるユーザー定義のプリエンファシス駆動能力、最大10mのシールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
- トランスミッタとレシーバの両方で、並列データのクロック・エッジをユーザーが選択可能
- 内部DC平衡化のエンコードおよびデコード(外部コーディングなしでACカップリング・インターフェイスをサポート)
- トランスミッタとレシーバの両方を個別にパワー・ダウン制御
- レシーバにクロックCDR (クロックおよびデータ回復)を内蔵し、外部基準クロック・ソース不要
- すべてのコードRDL (ランダム・データ・ロック)でライブ・プラグ可能アプリケーションをサポート
- LOCK出力フラグにより、レシーバ側でデータ整合性を保証
- レシーバ側のRCLKとRDATAとの間でTSETUPおよびTHOLDを平衡化
- PTO (段階的電源オン) LVCMOS出力によりEMIを低減しSSO効果を最小化
- すべてのLVCMOS入力および制御ピンは内部プルダウン付き
- トランスミッタとレシーバのPLL用にオンチップのフィルタを搭載
- 温度範囲: -40℃~+105℃
- 8kVを超えるHBM ESD耐圧
- AEC-Q100準拠
- 電源電圧範囲: 3.3V±10%
- 48ピンTQFPパッケージ
DS90C241およびDS90C124チップセットは、24ビットのパラレル・バスを、完全に透過的な、クロック情報が埋め込まれたデータおよび制御LVDSシリアル・ストリームに変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB上の配線およびケーブルで24ビットのデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCBレイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、システム・コストを低減できます。
DS90C241およびDS90C124には、高速I/OのLVSD信号通知が組み込まれています。LVDSによって、低消費電力かつ低ノイズの環境により、シリアル転送パス上で確実にデータを転送できます。動作周波数範囲について、シリアライザの出力エッジ・レートを最適化することにより、さらにEMIが低減されます。
さらに、このデバイスにはプリエンファシス機能があり、損失の多いケーブル上で長距離の伝送を行えるよう信号をブーストできます。内部DC平衡化されたエンコードとデコードは、ACカップリングされた相互接続をサポートします。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90C241およびDS90C124 5MHz~35MHz DC平衡化24ビット FPD-Link IIシリアライザ/デシリアライザ データシート (Rev. M 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2017年 3月 6日 |
アプリケーション・ノート | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) | 2013年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | SERDES24-35OVT Evaluation Kit for OV7710 Image Sensor Application w/ a FPD-Link | 2012年 2月 23日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS90C241/DS90C124 FPD- Link II Embedded Clock LVDS SerDes EVK User Guide | 2012年 1月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS90UR241/DS90UR124 SERDES Evaluation Kit User's Guide | 2012年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点