ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90C241

アクティブ

5MHz ~ 35MHz、DC 平衡型、24 ビット FPD-Link II シリアライザ

製品詳細

Function Serializer Color depth (bpp) 18 Input compatibility LVCMOS Output compatibility FPD-Link LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Serializer Color depth (bpp) 18 Input compatibility LVCMOS Output compatibility FPD-Link LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 5MHz~35MHzクロック組み込みおよびDC平衡化の24:1および1:24データ転送
  • LVDS出力上の外付け抵抗によるユーザー定義のプリエンファシス駆動能力、最大10mのシールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
  • トランスミッタとレシーバの両方で、並列データのクロック・エッジをユーザーが選択可能
  • 内部DC平衡化のエンコードおよびデコード(外部コーディングなしでACカップリング・インターフェイスをサポート)
  • トランスミッタとレシーバの両方を個別にパワー・ダウン制御
  • レシーバにクロックCDR (クロックおよびデータ回復)を内蔵し、外部基準クロック・ソース不要
  • すべてのコードRDL (ランダム・データ・ロック)でライブ・プラグ可能アプリケーションをサポート
  • LOCK出力フラグにより、レシーバ側でデータ整合性を保証
  • レシーバ側のRCLKとRDATAとの間でTSETUPおよびTHOLDを平衡化
  • PTO (段階的電源オン) LVCMOS出力によりEMIを低減しSSO効果を最小化
  • すべてのLVCMOS入力および制御ピンは内部プルダウン付き
  • トランスミッタとレシーバのPLL用にオンチップのフィルタを搭載
  • 温度範囲: -40℃~+105℃
  • 8kVを超えるHBM ESD耐圧
  • AEC-Q100準拠
  • 電源電圧範囲: 3.3V±10%
  • 48ピンTQFPパッケージ
  • 5MHz~35MHzクロック組み込みおよびDC平衡化の24:1および1:24データ転送
  • LVDS出力上の外付け抵抗によるユーザー定義のプリエンファシス駆動能力、最大10mのシールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
  • トランスミッタとレシーバの両方で、並列データのクロック・エッジをユーザーが選択可能
  • 内部DC平衡化のエンコードおよびデコード(外部コーディングなしでACカップリング・インターフェイスをサポート)
  • トランスミッタとレシーバの両方を個別にパワー・ダウン制御
  • レシーバにクロックCDR (クロックおよびデータ回復)を内蔵し、外部基準クロック・ソース不要
  • すべてのコードRDL (ランダム・データ・ロック)でライブ・プラグ可能アプリケーションをサポート
  • LOCK出力フラグにより、レシーバ側でデータ整合性を保証
  • レシーバ側のRCLKとRDATAとの間でTSETUPおよびTHOLDを平衡化
  • PTO (段階的電源オン) LVCMOS出力によりEMIを低減しSSO効果を最小化
  • すべてのLVCMOS入力および制御ピンは内部プルダウン付き
  • トランスミッタとレシーバのPLL用にオンチップのフィルタを搭載
  • 温度範囲: -40℃~+105℃
  • 8kVを超えるHBM ESD耐圧
  • AEC-Q100準拠
  • 電源電圧範囲: 3.3V±10%
  • 48ピンTQFPパッケージ

DS90C241およびDS90C124チップセットは、24ビットのパラレル・バスを、完全に透過的な、クロック情報が埋め込まれたデータおよび制御LVDSシリアル・ストリームに変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB上の配線およびケーブルで24ビットのデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCBレイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、システム・コストを低減できます。

DS90C241およびDS90C124には、高速I/OのLVSD信号通知が組み込まれています。LVDSによって、低消費電力かつ低ノイズの環境により、シリアル転送パス上で確実にデータを転送できます。動作周波数範囲について、シリアライザの出力エッジ・レートを最適化することにより、さらにEMIが低減されます。

さらに、このデバイスにはプリエンファシス機能があり、損失の多いケーブル上で長距離の伝送を行えるよう信号をブーストできます。内部DC平衡化されたエンコードとデコードは、ACカップリングされた相互接続をサポートします。

DS90C241およびDS90C124チップセットは、24ビットのパラレル・バスを、完全に透過的な、クロック情報が埋め込まれたデータおよび制御LVDSシリアル・ストリームに変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB上の配線およびケーブルで24ビットのデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCBレイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、システム・コストを低減できます。

DS90C241およびDS90C124には、高速I/OのLVSD信号通知が組み込まれています。LVDSによって、低消費電力かつ低ノイズの環境により、シリアル転送パス上で確実にデータを転送できます。動作周波数範囲について、シリアライザの出力エッジ・レートを最適化することにより、さらにEMIが低減されます。

さらに、このデバイスにはプリエンファシス機能があり、損失の多いケーブル上で長距離の伝送を行えるよう信号をブーストできます。内部DC平衡化されたエンコードとデコードは、ACカップリングされた相互接続をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DS90C241-Q1 アクティブ 車載対応、5MHz ~ 35MHz、DC 平衡型、24 ビット、FPD-Link II シリアライザ Automotive grade version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90C241およびDS90C124 5MHz~35MHz DC平衡化24ビット FPD-Link IIシリアライザ/デシリアライザ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2017年 3月 6日
アプリケーション・ノート LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) 2013年 4月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) 2013年 4月 26日
ユーザー・ガイド SERDES24-35OVT Evaluation Kit for OV7710 Image Sensor Application w/ a FPD-Link 2012年 2月 23日
ユーザー・ガイド DS90C241/DS90C124 FPD- Link II Embedded Clock LVDS SerDes EVK User Guide 2012年 1月 26日
ユーザー・ガイド DS90UR241/DS90UR124 SERDES Evaluation Kit User's Guide 2012年 1月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ