DS90C3202
- Up to 9.45 Gbit/s data throughput
- 8 MHz to 135 MHz input clock support
- Supports up to QXGA panel resolutions
- Supports HDTV panel resolutions and frame rates up to 1920 x 1080p
- LVDS 30-bit, 24-bit or 18-bit color data inputs
- Supports single pixel and dual pixel interfaces
- Supports spread spectrum clocking
- Two-wire serial communication interface
- Programmable clock edge and control strobe select
- Power down mode
- +3.3V supply voltage
- 128-pin TQFP Package
- Compliant to TIA/EIA-644-A-2001 LVDS Standard
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90C3202 is a 3.3V single/dual FPD-Link 10-bit color receiver is designed to be used in Liquid Crystal Display TVs, LCD Monitors, Digital TVs, and Plasma Display Panel TVs. The DS90C3202 is designed to interface between the digital video processor and the display device using the low-power, low-EMI LVDS (Low Voltage Differential Signaling) interface. The DS90C3202 converts up to ten LVDS data streams back into 70 bits of parallel LVCMOS/LVTTL data. The receiver can be programmed with rising edge or falling edge clock. Optional wo-wire serial programming allows fine tuning in development and production environments. With an input clock at 135 MHz, the maximum transmission rate of each LVDS line is 945 Mbps, for an aggregate throughput rate of 9.45 Gbps (945 Mbytes/s). This allows the dual 10-bit LVDS Receiver to support resolutions up to HDTV.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90C3202 3.3V 8 MHz to 135 MHz Dual FPD-Link Receiver データシート (Rev. D) | 2013年 4月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Map RGB Signals to LVDS/OpenLDI(OLDI) Displays (Rev. A) | 2018年 6月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1032 An Introduction to FPD-Link (Rev. C) | 2017年 8月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | FPD-Link Evaluation Kit User Guide | 2012年 1月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1032 An Introduction to FPD-Link (jp) | 2009年 4月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | TFT Data Mapping for Dual Pixel LDI Application - Alternate A - Color Map | 2004年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1056 STN Application Using FPD-Link (jp) | 英語版 | 2004年 5月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | 1085 FPD-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (jp) | 英語版 | 2004年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PDT) | 128 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。