DS90CP04
DS90CP04 is a 4x4 digital cross-point switch with broadside input and output pins for efficient board layout. It utilizes Low Voltage Differential Swing (LVDS) technology for low power, high-speed operation. Data paths are fully differential from input to output for low noise. The non-blocking architecture allows connections of any input to any output or outputs. The switch matrix consists of four differential 4:1 multiplexes. Each output channel connects to one of the four inputs common to all multiplexers.
A simple serial control interface or a configuration select port is activated by the state of the MODE pin. When utilizing the serial control interface a single load command will update the new switch configuration for all outputs simultaneously.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90CP04 1.5 Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch (jp) データシート (Rev. H 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2007年 12月 12日 | |
アプリケーション・ノート | 2.5 Gbps LVDS 4 x 4 Crosspoint Switch | 2003年 3月 6日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Eye Opening Enhancements extend the reach of high-speed Interfaces | 2002年 10月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJE) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点