ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV001

アクティブ

800Mbps LVDS バッファ

製品詳細

Function Buffer Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 800 Input signal LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Buffer Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 800 Input signal LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGK) 8 9 mm² 3 x 3
  • +3.3V 単一電源
  • LVPECLレベルを入力できるLVDSレシーバ
  • TRI-STATE 出力
  • ±100mV 以下のレシーバ入力のスレッショルド
  • 1.4ns (typ) の高速な伝搬遅延時間
  • 800Mbps の低ジッタ完全差動データ・パス
  • 800Mbps における疑似ランダム・ビット列PRBS = 223 – 1
    データ・パターンでのピーク・ツー・ピーク・ジッタ100ps (typ)
  • ANSI/TIA/EIA-644-A LVDS 標準と互換
  • 8ピンSOIC、実装面積を小型化する(70%) LLP パッケージで供給
  • 産業用温度範囲

  • +3.3V 単一電源
  • LVPECLレベルを入力できるLVDSレシーバ
  • TRI-STATE 出力
  • ±100mV 以下のレシーバ入力のスレッショルド
  • 1.4ns (typ) の高速な伝搬遅延時間
  • 800Mbps の低ジッタ完全差動データ・パス
  • 800Mbps における疑似ランダム・ビット列PRBS = 223 – 1
    データ・パターンでのピーク・ツー・ピーク・ジッタ100ps (typ)
  • ANSI/TIA/EIA-644-A LVDS 標準と互換
  • 8ピンSOIC、実装面積を小型化する(70%) LLP パッケージで供給
  • 産業用温度範囲

DS90LV001 は、LVDS 入力信号からLVDS 出力信号を生成するLVDS-LVDS バッファです。さまざまな大規模システムでは信号 をバックプレーンを介して分配する必要がありますが、スタブ長と呼ばれるバックプレーン伝送線路から個々のカード上の無終端レ シーバまでの配線長が、システムの動作速度を制限する1 つの要因となっています。一般にこのようなバス・システムの性能を高 めるにはスタブ長を可能な限り短くすべきとされていますが、実際の装置設計ではさまざまな課題が存在し、設計者が望むとおりに スタブ長を短くするのは容易ではありません。

LLP ( リードレス・リードフレーム・パッケージ) でも提供されるDS90LV001 はサイズがきわめて小さいため、バス・レシーバとし てメインの伝送線路のきわめて近くに配置でき、システム性能を高められます。

DS90LV001 は入力ダイナミック・レンジが広く、LVDS の信号のほかにLVPECL 仕様の差動信号を入力することも可能です。そ の場合、デバイスはLVPECL-LVDSインタフェース変換器の役割を果たします。

出力イネーブル・ピンを備えており、LVDS 出力をTRI-STATE にできます。

DS90LV001 は8ピンのLLP、SOIC で供給されます。

DS90LV001 は、LVDS 入力信号からLVDS 出力信号を生成するLVDS-LVDS バッファです。さまざまな大規模システムでは信号 をバックプレーンを介して分配する必要がありますが、スタブ長と呼ばれるバックプレーン伝送線路から個々のカード上の無終端レ シーバまでの配線長が、システムの動作速度を制限する1 つの要因となっています。一般にこのようなバス・システムの性能を高 めるにはスタブ長を可能な限り短くすべきとされていますが、実際の装置設計ではさまざまな課題が存在し、設計者が望むとおりに スタブ長を短くするのは容易ではありません。

LLP ( リードレス・リードフレーム・パッケージ) でも提供されるDS90LV001 はサイズがきわめて小さいため、バス・レシーバとし てメインの伝送線路のきわめて近くに配置でき、システム性能を高められます。

DS90LV001 は入力ダイナミック・レンジが広く、LVDS の信号のほかにLVPECL 仕様の差動信号を入力することも可能です。そ の場合、デバイスはLVPECL-LVDSインタフェース変換器の役割を果たします。

出力イネーブル・ピンを備えており、LVDS 出力をTRI-STATE にできます。

DS90LV001 は8ピンのLLP、SOIC で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV001 800Mbps LVDS バッファ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2008年 2月 19日
アプリケーション概要 How to Use a 3.3-V LVDS Buffer as a Low-Voltage LVDS Driver 2019年 1月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) 3.3V LVDS-LVDS Buffer Evaluation Board User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Signaling Rate vs. Distance for Differential Buffers 2010年 1月 26日
ホワイト・ペーパー Making the Most of Your LVDS - 5 Tips for Buffering Signal Integrity Headaches 2001年 8月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DS90LV001 IBIS Model

SNLM045.ZIP (29 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ