DS90LV011AH
- -40℃~125℃の動作温度範囲
- TIA/EIA-644-A 規格に準拠
- 400Mpbs (200MHz) を超えるスイッチング速度
- 最大差動スキュー700ps (標準値100ps)
- 最大伝搬遅延1.5ns
- 3.3V の単一電源
- ±350mV の差動信号
- 電源オフ保護 (TRI-STATEで出力)
- PCB レイアウトを簡素化するピン配置
- 低消費電力 (3.3V 時の標準値 23mW)
- 5 ピンの SOT-23 パッケージ
- SN65LVDS1 とピン互換
DS90LV011AH は LVDS ドライバで、データ・レートが高く低消費電力のアプリケーション用に最適化されています。DS90LV011AH は電流モード・ドライバで、高い周波数でも低消費電力を維持できます。さらに、短絡フォルト時の電流も最小化されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
このデバイスは、5 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。LVDS 出力は、PCB レイアウトが簡単になるよう配置されています。差動ドライバ出力により電磁気干渉 (EMI) が低く、出力スイングは 350mV (標準値) と小さくなります。DS90LV011AH は、対になるシングル・ライン・レシーバ DS90LT012AH や、他の任意の TI 製 LVDS レシーバと組み合わせでき、高速な LVDS インターフェイスを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90LV011AH 高温対応 3V LVDS 差動ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 1月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール
The DS90LV047-48AEVM is an evaluation module (EVM) designed for performance and functional evaluation of Texas Instruments' DS90LV047A 3-V LVDS quad CMOS differential line driver and DS90LV048A 3-V LVDS CMOS differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。