パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
DS90LV011AH の特徴
- -40℃~125℃の動作温度範囲
- TIA/EIA-644-A 規格に準拠
- 400Mpbs (200MHz) を超えるスイッチング速度
- 最大差動スキュー700ps (標準値100ps)
- 最大伝搬遅延1.5ns
- 3.3V の単一電源
- ±350mV の差動信号
- 電源オフ保護 (TRI-STATEで出力)
- PCB レイアウトを簡素化するピン配置
- 低消費電力 (3.3V 時の標準値 23mW)
- 5 ピンの SOT-23 パッケージ
- SN65LVDS1 とピン互換
DS90LV011AH に関する概要
DS90LV011AH は LVDS ドライバで、データ・レートが高く低消費電力のアプリケーション用に最適化されています。DS90LV011AH は電流モード・ドライバで、高い周波数でも低消費電力を維持できます。さらに、短絡フォルト時の電流も最小化されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
このデバイスは、5 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。LVDS 出力は、PCB レイアウトが簡単になるよう配置されています。差動ドライバ出力により電磁気干渉 (EMI) が低く、出力スイングは 350mV (標準値) と小さくなります。DS90LV011AH は、対になるシングル・ライン・レシーバ DS90LT012AH や、他の任意の TI 製 LVDS レシーバと組み合わせでき、高速な LVDS インターフェイスを実現できます。