DS90LV032A
- 400Mbps (200MHz)を超えるスイッチング速度
- チャネル間スキュー: 0.1ns (標準値)
- 差動スキュー: 0.1ns (標準値)
- 最大伝搬遅延: 3.3ns
- 3.3V電源の設計
- パワーダウン時高インピーダンスのLVDS入力
- 低消費電力の設計(3.3V静的で40mW)
- 既存の 5V LVDSネットワークと相互運用可能
- 小スイング(標準値350mV) VIDに対応
- オープン、短絡、終端の入力フェイルセーフに対応
- ANSI/TIA/EIA-644と互換
- 工業用動作温度範囲: -40℃~85℃
- SOICおよびTSSOPパッケージで供給
アプリケーション
- ビルディング・オートメーションとファクトリ・オートメーション
- グリッド・インフラストラクチャ
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90LV032Aは、クワッドCMOS差動ライン・レシーバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV032Aは低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受け付け、3V CMOS出力レベルへ変換します。レシーバはTRI-STATE機能をサポートしており、出力の多重化に使用できます。また、レシーバはオープン、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。
DS90LV032AおよびコンパニオンLVDSライン・ドライバ(例: DS90LV031A)は、大電力のPECL/ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90LV032A 3V LVDSクワッドCMOS差動ライン・レシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 9月 14日 |
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S DS90LV032A MDS (PRELIMINARY) 3V LVDS Quad CMOS Diff Line Receive | 2012年 12月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1110 LVDS Quad Dynamic I CC vs Frequency | 2004年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | LVDS技術の概要 | 英語版 | 1998年 10月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール
The DS90LV047-48AEVM is an evaluation module (EVM) designed for performance and functional evaluation of Texas Instruments' DS90LV047A 3-V LVDS quad CMOS differential line driver and DS90LV048A 3-V LVDS CMOS differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。