パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DS90LV047A の特徴
- 400Mpbs (200MHz)を超えるスイッチング速度
- フロースルーのピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
- 差動スキュー標準値: 300ps
- 差動スキュー最大値: 400ps
- 最大伝搬遅延: 1.7ns
- 3.3V電源の設計
- ±350mVの差動信号
- 低消費電力(3.3V静的で13mW)
- 既存の5V LVDSレシーバと相互運用可能
- 電源オフ時にLVDS出力が高インピーダンス
- TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
- 工業用動作温度範囲
(-40℃~+85℃) - 表面実装SOICおよび薄型TSSOPパッケージで利用可能
アプリケーション
- マルチファンクションのプリンタ
- LVDS - LVCMOS変換
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90LV047A に関する概要
DS90LV047Aデバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・ドライバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV047Aは低電圧のTTL/CMOS入力レベルを受け付け、低電圧(350mV)の差動出力信号へ変換します。
さらに、ドライバはTRI-STATE機能をサポートし、出力ステージのディセーブルと負荷電流のディセーブルを行うため、デバイスはアイドル状態で13mW (標準値)と極めて低い消費電力を実現します。DS90LV047Aはフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。
ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのドライバすべてに共通です。DS90LV047Aおよびコンパニオン・ライン・レシーバ(DS90LV048A)は、消費電力の大きい疑似ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーション用に使用できます。