ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV049

アクティブ

400Mbps、LVDS デュアル高速差動トランシーバ

製品詳細

Function Transceiver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVCMOS, LVDS, LVTTL Output signal LVCMOS, LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Transceiver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVCMOS, LVDS, LVTTL Output signal LVCMOS, LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 400Mbps の転送レート
  • プリント基板のレイアウト設計を容易にするフロースルー型ピン配列
  • ドライバのチャネル間スキュー . . . 50ps (typ)
  • レシーバのチャネル間スキュー . . . 50ps (typ)
  • 3.3V 単一電源動作
  • TRI-STATE 出力制御
  • レシーバ入力に対する内部フェイルセーフ・バイアス
  • 低消費電力設計 . . . 70mW、3.3V 時
  • 電源オフ時、LVDS 出力ハイ・インピーダンス
  • TIA/EIA-644-A LVDS 規格に適合
  • 動作温度範囲 . . . ( – 40 °C~+ 85 ° )
  • 薄型16ピンTSSOP パッケージ

  • 400Mbps の転送レート
  • プリント基板のレイアウト設計を容易にするフロースルー型ピン配列
  • ドライバのチャネル間スキュー . . . 50ps (typ)
  • レシーバのチャネル間スキュー . . . 50ps (typ)
  • 3.3V 単一電源動作
  • TRI-STATE 出力制御
  • レシーバ入力に対する内部フェイルセーフ・バイアス
  • 低消費電力設計 . . . 70mW、3.3V 時
  • 電源オフ時、LVDS 出力ハイ・インピーダンス
  • TIA/EIA-644-A LVDS 規格に適合
  • 動作温度範囲 . . . ( – 40 °C~+ 85 ° )
  • 薄型16ピンTSSOP パッケージ

DS90LV049 は、フロースルー型ピン配列を採用したデュアル回路のライン・ドライバ=レシーバ・ペアで、超低消費電力、優れたノ イズ耐性、高いデータ・スループットを必要とするアプリケーション向けに開発されています。Low Voltage Differential Signaling (LVDS) の技術を使用しており、400Mbps 以上のデータ・レートをサポートします。

DS90LV049 のドライバは、LVTTL/LVCMOS 信号レベルの入力に対応し、これら信号をLVDS 信号出力に変換します。一方、 レシーバはLVDS 信号の入力に対応し、これを3V CMOS 信号に変換します。LVDS 入力バッファはフェイルセーフ・バイアス回 路を内蔵しているため、レシーバ入力が開放の場合でも出力を既知の"H" ステートに固定します。さらにDS90LV049 は、TRISTATE 機能をサポートしており、デバイスを使用しない場合に低電力のアイドル・ステートに移行させることが可能です。

ENABLEとENABLE入力は互いにAND 接続されておりTRISTATE出力を制御でき、4 回路同時に制御が可能です。

DS90LV049 は、フロースルー型ピン配列を採用したデュアル回路のライン・ドライバ=レシーバ・ペアで、超低消費電力、優れたノ イズ耐性、高いデータ・スループットを必要とするアプリケーション向けに開発されています。Low Voltage Differential Signaling (LVDS) の技術を使用しており、400Mbps 以上のデータ・レートをサポートします。

DS90LV049 のドライバは、LVTTL/LVCMOS 信号レベルの入力に対応し、これら信号をLVDS 信号出力に変換します。一方、 レシーバはLVDS 信号の入力に対応し、これを3V CMOS 信号に変換します。LVDS 入力バッファはフェイルセーフ・バイアス回 路を内蔵しているため、レシーバ入力が開放の場合でも出力を既知の"H" ステートに固定します。さらにDS90LV049 は、TRISTATE 機能をサポートしており、デバイスを使用しない場合に低電力のアイドル・ステートに移行させることが可能です。

ENABLEとENABLE入力は互いにAND 接続されておりTRISTATE出力を制御でき、4 回路同時に制御が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DS90LV049Q-Q1 アクティブ 車載対応、LVDS デュアル高速差動トランシーバ Automotive grade with temperature range from –40°C to +125°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV049 3V LVDS デュアル・ライン・ドライバおよびデュアル・ライン・レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2005年 1月 24日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls 2020年 10月 29日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール

The DS90LV047-48AEVM is an evaluation module (EVM) designed for performance and functional evaluation of Texas Instruments' DS90LV047A 3-V LVDS quad CMOS differential line driver and DS90LV048A 3-V LVDS CMOS differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS90LV049 IBIS Model

SNLM024.ZIP (18 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ