パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE |
DS90LV110T の特徴
- 800Mbps の低ジッタ完全差動データ・パス
- 800Mbps における疑似ランダム・ビット列PRBS = 223 &3150; 1
データ・パターンでのピーク・ツー・ピーク・ジッタ145ps (typ) - + 3.3V 単一電源
- 消費電力413mW (typ) 以下
- 平衡出力インピーダンス
- 出力チャネル間スキュー35ps (typ)
- 差動出力電圧(VOD) は終端負荷100Ω で320mV (typ)
- LVPECL 信号入力可能なLVDS レシーバ
- 2.8ns (typ) の高速な伝搬遅延時間
- ± 100mV 以下のレシーバ入力スレッショルド
- 28 ピンTSSOP パッケージ
- ANSI/TIA/EIA-644 のLVDS 規格に適合
DS90LV110T に関する概要
DS90LV110 は、LVDS (Low Voltage Differential Signaling) 技術を採用した、低電力で高速動作の1:10 データ/ クロック分配 器です。データ・パスは、ノイズの発生とパルス幅歪みを抑えるために、入力から出力まですべて差動回路で構成されていま す。このような設計により、1 つの入力ビットから10 個の出力ビットすべてへの接続が可能です。また、LVDS による入出力 により、一対一接続で高速なデータ転送が可能になります。このデバイスは、高速の差動1:10 信号分配/ ファンアウトとして 使用でき、信号品質の向上した高速リンク用にマルチドロップ・バス・アプリケーションを置き換えられます。また、最高400MHz のクロック分配にも使用できます。
DS90LV110 は、LVDS レベルまたはLVPECL レベルであれば直接入力でき、またPECL レベルの信号はアッテネータを介す ることでインタフェース可能です。
さらに、LVDS 出力は、イネーブル・ピンを用いてTRI-STATE&sup>®状態にできます。
詳細は「アプリケーション情報」を参照してください。