28-pin (PW) package image

DS90LV110TMTCX/NOPB アクティブ

1 入力 10 出力、LVDS のデータとクロックの分配器

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS90LV110TMTC/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

DS90LV110T の特徴

  • 800Mbps の低ジッタ完全差動データ・パス
  • 800Mbps における疑似ランダム・ビット列PRBS = 223 &3150; 1
    データ・パターンでのピーク・ツー・ピーク・ジッタ145ps (typ)
  • + 3.3V 単一電源
  • 消費電力413mW (typ) 以下
  • 平衡出力インピーダンス
  • 出力チャネル間スキュー35ps (typ)
  • 差動出力電圧(VOD) は終端負荷100Ω で320mV (typ)
  • LVPECL 信号入力可能なLVDS レシーバ
  • 2.8ns (typ) の高速な伝搬遅延時間
  • ± 100mV 以下のレシーバ入力スレッショルド
  • 28 ピンTSSOP パッケージ
  • ANSI/TIA/EIA-644 のLVDS 規格に適合

DS90LV110T に関する概要

DS90LV110 は、LVDS (Low Voltage Differential Signaling) 技術を採用した、低電力で高速動作の1:10 データ/ クロック分配 器です。データ・パスは、ノイズの発生とパルス幅歪みを抑えるために、入力から出力まですべて差動回路で構成されていま す。このような設計により、1 つの入力ビットから10 個の出力ビットすべてへの接続が可能です。また、LVDS による入出力 により、一対一接続で高速なデータ転送が可能になります。このデバイスは、高速の差動1:10 信号分配/ ファンアウトとして 使用でき、信号品質の向上した高速リンク用にマルチドロップ・バス・アプリケーションを置き換えられます。また、最高400MHz のクロック分配にも使用できます。

DS90LV110 は、LVDS レベルまたはLVPECL レベルであれば直接入力でき、またPECL レベルの信号はアッテネータを介す ることでインタフェース可能です。

さらに、LVDS 出力は、イネーブル・ピンを用いてTRI-STATE&sup>®状態にできます。

詳細は「アプリケーション情報」を参照してください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS90LV110TMTC/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら