32-pin (RTV) package image

DS90LV804TSQ/NOPB アクティブ

4 チャネル、800Mbps、LVDS バッファ / リピータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS90LV804TSQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991B1

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

DS90LV804 の特徴

  • 800 Mbps Data Rate per Channel
  • Low Output Skew and Jitter
  • LVDS/CML/LVPECL Compatible Input, LVDS Output
  • On-Chip 100Ω Input and Output Termination
  • 12 kV ESD Protection on LVDS Outputs
  • Single 3.3V Supply
  • Very Low Power Consumption
  • Industrial -40 to +85°C Temperature Range
  • Small WQFN Package Footprint

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90LV804 に関する概要

The DS90LV804 is a four channel 800 Mbps LVDS buffer/repeater. In many large systems, signals are distributed across cables and signal integrity is highly dependent on the data rate, cable type, length, and the termination scheme.

In order to maximize signal integrity, the DS90LV804 features both an internal input and output (source) termination to eliminate these extra components from the board, and to also place the terminations as close as possible to receiver inputs and driver output. This is especially significant when driving longer cables.

The DS90LV804, available in the WQFN (Leadless Leadframe Package) package, minimizes the footprint, and improves system performance.

An output enable pin is provided, which allows the user to place the LVDS outputs and internal biasing generators in a TRI-STATE, low power mode.

The differential inputs interface to LVDS, and Bus LVDS signals such as those on TI's 10-, 16-, and 18- bit Bus LVDS SerDes, as well as CML and LVPECL. The differential inputs are internally terminated with a 100Ω resistor to improve performance and minimize board space. This function is especially useful for boosting signals over lossy cables or point-to-point backplane configurations.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS90LV804TSQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら