パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DS90UB913A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- 25MHz~100MHz の入力ピクセル・クロックをサポート
- データ・ペイロードをプログラム可能:
- 100MHz までの 10 ビット・ペイロード
- 75MHz までの 12 ビット・ペイロード
- 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C をサポート
- 組み込みクロックと DC バランスされたコーディングにより AC カップリング相互接続に対応
- 最大 15m の同軸ケーブル、または最大 20m のシールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
- 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
- 4 つの専用汎用入出力
- シリアライザへの 1.8V、2.8V、3.3V 互換のパラレル入力
- 1.8V の単一電源
- ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
- シリアライザの小さな占有面積 (5mm x 5mm)
DS90UB913A-Q1 に関する概要
DS90UB913A-Q1 デバイスは、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルを備えた FPD-Link III インターフェイスを搭載しており、1 本の同軸ケーブルまたは差動ペアを経由して、データを転送します。DS90UB913A-Q1 デバイスには、高速の順方向チャネルと双方向制御チャネル・データ・パスの両方に、差動信号処理回路が組み込まれています。シリアライザ / デシリアライザのペアは、電子制御ユニット (ECU) 内のイメージャとビデオ・プロセッサ間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度最大 12 ビットのビデオ・データと、双方向の制御チャネル・バスで 2 つの同期信号を駆動する場合に理想的です。
テキサス・インスツルメンツの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB 上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCB レイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステムコストを低減できます。内部の DC バランスされたエンコード / デコードを使用して、AC カップリング相互接続に対応できます。