パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DS90UB929-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に
AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
- TMDS クロックとして最高 96MHz に対応し、WXGA および 720p60 または 1080i60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
- FPD-Link III 出力
- 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b
入力
- HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
- 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
- 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
- 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
- 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
- DS90UB926Q-Q1 および DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの互換性
DS90UB929-Q1 に関する概要
DS90UB929-Q1 は、FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WXGA および 720P のビデオ解像度をサポートします。また、DS90UB929-Q1 は DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 デシリアライザとも互換性があります。
FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 1 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。
DS90UB929-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。