DS90UR907Q-Q1
The DS90UR907Q converts FPD-Link to FPD-Link II. It translates four LVDS data/control streams and one LVDS clock pair (FPD-Link) into a high-speed serialized interface (FPD-Link II) over a single pair. This serial bus scheme greatly eases system design by eliminating skew problems between clock and data, reduces the number of connector pins, reduces the interconnect size, weight, and cost, and overall eases PCB layout. In addition, internal DC balanced encoding is used to support AC-coupled interconnects.
The DS90UR907Q converts, balances and level shifts four LVDS data/control streams, and embeds one LVDS clock pair (FPD-Link) to a serial stream (FPD-Link II). Up to 24 bits of RGB in the FPD-Link are serialized along with the three video control signals.
Serial transmission is optimized by a user selectable de-emphasis and differential output level select features. EMI is minimized by the use of low voltage differential signaling and spread spectrum clocking compatibility.
With fewer wires to the physical interface of the host, FPD-Link input with LVDS technology is ideal for high speed, low power and low EMI data transfer.
The device is offered in a 36-pin LLP package and is specified over the automotive AEC-Q100 Grade 2 temperature range of -40˚C to +105˚C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90UR907Q 5 - 65 MHz 24-bit Color FPD-Link to FPD-Link II Converter (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | |
アプリケーション・ノート | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) | 2013年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1807 FPD-Link II Display SerDes Overview (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS90UR907Q-EVK FPD-Link to FPD-Link II Converter Evaluation Kit | 2012年 1月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (jp) | 2011年 11月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJK) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。