DS92001
The DS92001 B/LVDS-BLVDS Buffer takes a BLVDS input signal and provides a BLVDS output signal. In many large systems, signals are distributed across backplanes. One of the limiting factors for system speed is the "stub length" or the distance between the transmission line and the unterminated receivers on individual cards. Although it is generally recognized that this distance should be as short as possible to maximize system performance, real-world packaging concerns often make it difficult to make the stubs as short as the designer would like.
The DS92001 has edge transitions optimized for multidrop backplanes where the switching frequency is in the 200 MHz range or less. The output edge rate is critical in some systems where long stubs may be present, and utilizing a slow transition allows for longer stub lengths.
The DS92001, available in the LLP (Leadless Leadframe Package) package, will allow the receiver inputs to be placed very close to the main transmission line, thus improving system performance.
A wide input dynamic range allows the DS92001 to receive differential signals from LVPECL, CML as well as LVDS sources. This will allow the device to also fill the role of an LVPECL-BLVDS or CML-BLVDS translator.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS92001 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2008年 7月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点