ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS92LV090A

アクティブ

9 チャネル・バス LVDS トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Transceiver Protocols BLVDS Number of transmitters 9 Number of receivers 9 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 100 Input signal BLVDS, LVTTL Output signal BLVDS, CMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Transceiver Protocols BLVDS Number of transmitters 9 Number of receivers 9 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 100 Input signal BLVDS, LVTTL Output signal BLVDS, CMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12
  • Bus LVDS 信号
  • 最大伝搬遅延時間3.2ns
  • チップ間スキュー± 800ps
  • 低消費電力CMOS 設計
  • 100Mbps 以上の高速転送レート
  • VID = 200mVにおける同相電圧範囲は0.1V から2.3V
  • レシーバ感度± 100mV
  • Bus LVDSピンにおける開放および終端時のフェイルセーフ機
    能のサポート
  • 3.3V 単一電源動作
  • ドライバおよびレシーバ・ディスエーブルによりグリッジの生じな
    い電源オン/ オフ
  • 5pF (typ) 低負荷容量のBus LVDS 入力
  • 両側終端バスに対応
  • 平衡出力インピーダンス
  • 64ピンTQFP パッケージ
  • 電源オフ時ハイ・インピーダンスとなるバス・ピン(VCC = 0V)
  • デバイス内ドライバ・チャネル間スキュー230ps (typ)
  • デバイス内レシーバ・チャネル間スキュー370ps (typ)

  • Bus LVDS 信号
  • 最大伝搬遅延時間3.2ns
  • チップ間スキュー± 800ps
  • 低消費電力CMOS 設計
  • 100Mbps 以上の高速転送レート
  • VID = 200mVにおける同相電圧範囲は0.1V から2.3V
  • レシーバ感度± 100mV
  • Bus LVDSピンにおける開放および終端時のフェイルセーフ機
    能のサポート
  • 3.3V 単一電源動作
  • ドライバおよびレシーバ・ディスエーブルによりグリッジの生じな
    い電源オン/ オフ
  • 5pF (typ) 低負荷容量のBus LVDS 入力
  • 両側終端バスに対応
  • 平衡出力インピーダンス
  • 64ピンTQFP パッケージ
  • 電源オフ時ハイ・インピーダンスとなるバス・ピン(VCC = 0V)
  • デバイス内ドライバ・チャネル間スキュー230ps (typ)
  • デバイス内レシーバ・チャネル間スキュー370ps (typ)

DS92LV090A は、バックプレーンおよびケーブルでの伝送に最適な、高速かつ低消費電力のBus LVDSインタフェース用トランシー バです。 このデバイスは3.3V 単一電源で動作し、9 チャネル分の差動ライン・ドライバとレシーバを内蔵しています。 Bus LVDS 側 は、ドライバ出力とレシーバ入力を内部で接続することでバス負荷を小さくしています。 また、論理回路が接続される側は、入力ピ ンと出力ピンの分離により、ドライバ出力をレシーバでバス上から取り込むループ・バックも可能です。 このデバイスはデータの流れに 沿ったピン配置を採用していますので、プリント基板の設計においてはコネクタとデバイス間のスタブ長を短くできます。

このドライバは3V TTLレベル入力( シングル・エンド) を、差動のBus LVDS (BLVDS) 出力レベルに変換します。Bus LVDS に より、EMI を低減しつつ低消費電力で高速動作を実現します。差動信号での同相電圧ノイズの抑止能力は± 1V です。

レシーバのスレッショルドは、± 1V の同相電圧範囲において± 100mV 以下と小さく、差動Bus LVDS 信号を標準的なTTL/ CMOSレベルに変換することができます( 詳細については、アプリケーション情報の項を参照してください)。

DS92LV090A は、バックプレーンおよびケーブルでの伝送に最適な、高速かつ低消費電力のBus LVDSインタフェース用トランシー バです。 このデバイスは3.3V 単一電源で動作し、9 チャネル分の差動ライン・ドライバとレシーバを内蔵しています。 Bus LVDS 側 は、ドライバ出力とレシーバ入力を内部で接続することでバス負荷を小さくしています。 また、論理回路が接続される側は、入力ピ ンと出力ピンの分離により、ドライバ出力をレシーバでバス上から取り込むループ・バックも可能です。 このデバイスはデータの流れに 沿ったピン配置を採用していますので、プリント基板の設計においてはコネクタとデバイス間のスタブ長を短くできます。

このドライバは3V TTLレベル入力( シングル・エンド) を、差動のBus LVDS (BLVDS) 出力レベルに変換します。Bus LVDS に より、EMI を低減しつつ低消費電力で高速動作を実現します。差動信号での同相電圧ノイズの抑止能力は± 1V です。

レシーバのスレッショルドは、± 1V の同相電圧範囲において± 100mV 以下と小さく、差動Bus LVDS 信号を標準的なTTL/ CMOSレベルに変換することができます( 詳細については、アプリケーション情報の項を参照してください)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS92LV090A 9 Channel Bus LVDS Transceiver (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2007年 12月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DS92LV090A IBIS Model

SNLM036.ZIP (15 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ