パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DS92LV2421 の特徴
- 24ビット・データ、3ビット制御、10~75MHzクロック
- ACカップリングされたSTP相互接続ケーブル(最大10m)
- シリアライザおよびデシリアライザにターミネーションを内蔵
- At-SpeedリンクBISTモードおよびレポート・ピン
- (オプション) I2C互換のシリアル制御バス
- パワーダウン・モードにより消費電力を最小化
- 1.8Vまたは3.3V互換のLVCMOS I/Oインターフェイス
- –40°C~85°Cの温度範囲
- HBM 8kV超
- シリアライザ(DS92LV2421)
- EMIを低減するデータ・スクランブラ
- ACカップリング用のDCバランス・エンコーダ
- 選択可能な出力VODと調整可能な
ディエンファシス
- デシリアライザ(DS92LV2422)
- 高速なランダムデータ・ロック、リファレンス・クロック不要
- 入力レシーバのイコライゼーションを調整可能
- LOCK (リアルタイム・リンク・ステータス)レポート・ピン
- 出力パラレル・バス(SSCG)のEMIを最小化
- 出力スルーレート制御(OS)
アプリケーション
- 組み込みのビデオおよびディスプレイ
- 医療用画像処理および工場自動化
- オフィス自動化(プリンタおよびスキャナ)
- セキュリティおよびビデオ監視
- 汎用データ通信
All trademarks are the property of their respective owners.
DS92LV2421 に関する概要
DS92LV242xチップセットは、パラレルの24ビットLVCMOSデータ・インターフェイスを、クロック情報が埋め込まれた単一の高速CMLシリアル・インターフェイスへ変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、クロックおよびデータ間のスキューの問題が解消され、コネクタのサイズが小さくなり、24ビット以下のバスをFR-4プリント基板のバックプレーンおよび平衡ケーブルで伝送する相互接続のコストを削減できます。さらに、DS92LV242xチップセットには低速の信号用に3ビットの制御バスも搭載されています。これによって、ピクセルごとに24ビット(RGB)までのビデオおよびディスプレイ・アプリケーションに使用できます。
プログラム可能な転送ディエンファシス、受信のイコライゼーション、オンチップでのスクランブル処理、およびDC平衡化により、損失の多いケーブルやバックプレーンでも長距離の転送が可能になります。DS92LV2422は外部のリファレンス・クロックや特別な同期パターンを必要とせず、受信データへ自動的にロックするため、簡単な操作が可能です。低電圧の差動信号、レシーバのドライブ強度の制御、およびスペクトラム拡散クロック機能を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。
DS92LV242xチップセットは、I2Cインターフェイスまたはピン経由でプログラム可能です。At-Speed BIST機能が組み込まれており、リンクの整合性を検証し、システム診断に使用できます。DS92LV2421は48ピンWQFN、DS92LV2422は60ピンWQFNパッケージで提供されます。どちらのデバイスも、産業用温度範囲である–40°C~85°Cの全域で動作します。