DS99R124Q-Q1
- 5 – 43 MHz Support (140 Mbps to 1.2 Gbps Serial Link)
- 4-Channel (3 data + 1 Clock) FPD-Link LVDS Outputs
- 3 Low-Speed Over-Sampled LVCMOS Outputs
- AC Coupled STP Interconnect up to 10 Meters in Length
- Integrated Input Termination
- @ Speed Link BIST Mode and Reporting Pin
- Optional I2C Compatible Serial Control Bus
- RGB666 + VS, HS, DE Converted from 1 Pair
- Power Down Mode Minimizes Power Dissipation
- FAST Random Data Lock; no Reference Clock Required
- Adjustable Input Receive Equalization
- LOCK (Real Time Link Status) Reporting Pin
- Low EMI FPD-Link Output
- SSCG Option for Lower EMI
- 1.8V or 3.3V Compatible I/O Interface
- Automotive Grade Product: AEC-Q100 Grade 2 Qualified
- >8 kV HBM and ISO 10605 ESD Rating
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS99R124Q converts FPD-Link II to FPD-Link. It translates a high-speed serialized interface with an embedded clock over a single pair (FPD-Link II) to three LVDS data/control streams and one LVDS clock pair (FPD-Link). This serial bus scheme greatly eases system design by eliminating skew problems between clock and data, reduces the number of connector pins, reduces the interconnect size, weight, and cost, and overall eases PCB layout. In addition, internal DC balanced decoding is used to support AC-coupled interconnects.
The DS99R124Q converter recovers the data (RGB) and control signals and extracts the clock from a serial stream (FPD-Link II). It is able to lock to the incoming data stream without the use of a training sequence or special SYNC patterns and does not require a reference clock. A link status (LOCK) output signal is provided.
Adjustable input equalization of the serial input stream provides compensation for transmission medium losses of the cable and reduces the medium-induced deterministic jitter. EMI is minimized by the use of low voltage differential signaling, output state select feature, and additional output spread spectrum generation.
With fewer wires to the physical interface of the display, FPD-Link output with LVDS technology is ideal for high speed, low power and low EMI data transfer.
The DS99R124Q is offered in a 48-pin WQFN package and is specified over the automotive AEC-Q100 Grade 2 temperature range of -40˚C to +105˚C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS99R124Q 5 - 43 MHz 18-bit Color FPD-Link II to FPD-Link Converter データシート (Rev. D) | 2013年 4月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) | 2013年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1807 FPD-Link II Display SerDes Overview (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS99R124Q-EVK FPD-Link II to FPD-Link Converter Evaluation Kit User's Guide | 2012年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点