EQ50F100
- Recovers 6.25 Gbps signals after 30" of FR4
- Single 1.8V power supply
- Low power consumption: 85mW
- Equalize up to 20dB loss at 2.5 GHz
- 35 ps residual deterministic jitter at 5 Gbps
- On-chip CML terminations
- Small 3 mm x 3 mm 6-pin leadless LLP package
The EQ50F100 is a equalizer designed to compensate transmission medium losses and reduce the medium-induced deterministic jitter. It is optimized for operation from 1Gbps to 6.25Gbps, on printed circuit backplane for up to 30" of FR4 striplines with backplane connectors at both ends. It is code independent, and functioning equally well for short run length, balanced codes such as 8b/10b, commonly used in multiplexed 1.25 Gbps Ethernet Systems.
The equalizer uses differential CML inputs and outputs with feed-through pin-outs, mounted in a 3 mm x 3 mm 6-pin leadless LLP package. It is powered from single 1.8V supply and consumes 85 mW.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | EQ50F100 1Gbps - 6.25 Gbps Backplane Equalizer (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2005年 4月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点