パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2SON (DMX) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 10,000 | LARGE T&R |
ESD122 の特徴
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電 ±17kV
- 空気ギャップ放電 ±17kV
- IEC 61000-4-2 Level 4 (接触放電)に準拠し、10,000回以上のESD衝撃に対して性能低下なしに耐えられる
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2.5A (8/20µs)
- 低いIO容量
- IO間で0.1pF (標準値)
- IO-GND間で0.2pF (標準値)
- DCブレークダウン電圧: 5.1V (最小値)
- 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
- 低いESDクランピング電圧: 5A TLPにおいて8.4V
- 10Gbpsを超える高速インターフェイスをサポート
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- Type-Cに使いやすい2チャネルのフロースルー配線パッケージ
- 対称型の差動高速信号ルーティングに適したピン配置
- 2つの異なるパッケージ・オプション
- 0402パッケージ、0.6mm×1mm、0.34mmピッチ
- 0502パッケージ、0.6mm×1.32mm、0.5mmピッチ
ESD122 に関する概要
ESD122は、USB Type-CおよびHDMI 2.0の回路保護用の双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。ESD122は、IEC 61000-4-2国際規格に規定されている最大レベルの接触ESD衝撃(接触17kV、エアギャップ17kV)を放散できるよう定格が規定されています。
このデバイスはチャネルごとのIO容量が低く、対称型の差動高速信号ルーティングに適したピン配置であるため、USB 3.1 Gen2やHDMI 2.0など、10Gbpsまでの高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。
さらに、ESD122はUSB Type-CのTx/Rxライン用の理想的なESDソリューションです。USB Type-Cコネクタには2つのレイヤがあるため、4チャネルのESDデバイスを使用するとビアが必要になり、シグナル・インテグリティ(信号品質)が低下します。4つのESD122 (2チャネル)デバイスを使用することで、ビアの数を最小限にし、基板のレイアウトを簡素化できます。
ESD122は、配線が簡単な2種類のフロースルー・パッケージで供給されます。