パッケージ情報
パッケージ | ピン数 USON (DQA) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ESD224 の特徴
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電±12kV
- エアギャップ放電±15kV
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2A (8/20µs)
- IO容量
- 0.5pF (標準値)
- HDMI 2.0準拠
- 非常に低いリーク電流: 0.1nA (標準値)
- 非常に低いESDクランピング電圧: 16A TLPにおいて8V (システム側)
- 最大6Gbpsの高速インターフェイスをサポート
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準のDQAパッケージ
ESD224 に関する概要
ESD224は、USB 3.0およびHDMI 2.0などの高速アプリケーション用の双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。ESD224は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)のESD耐性を備えています。ESD224は、差動マッチングされた直列素子を内蔵することで、下流のESDクランピング性能を拡張するとともに、高速インターフェイスへの信号の準拠を維持しています。ESD224の内蔵ESD保護回路で実現される非常に低いクランピング性能と高い差動帯域幅により、このデバイスはHDMI 2.0に準拠しながら、下流のHDMIデバイスを堅牢に保護できます。
ESD224は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージは0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。