LM34902
- Input Voltage of 2.8V to 5.3V
- 0.3A Maximum Switch Current
- 0.64Ω Typical Total On-Resistance
- Load Detection
- Enable/Disable
- Switch On Indicator
- Peak Current Limit
- Thermal Shutdown
- 6-Bump Thin DSBGA Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM34902 is a 0.3A PFET switch used to control the input voltage of electronic devices. It is easily integrated into system designs that have a 2.8V to 5.3V voltage rail. Besides the 0.45Ω PFET switch, the LM34902 can be enabled or disabled by a logic signal. The IC monitors the presence of a downstream electronic device via a dedicated pin to decide whether to turn on the PFET switch. A power good signal generated by the IC can be used by system control to determine the status of the switch. The LM34902 also provides over-current and over-temperature protection. The IC comes in a tiny 6-bump Thin DSBGA package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM34902 300mA Current Limited Power Switch データシート (Rev. B) | 2013年 3月 29日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点