LM34904
- Input Voltage of 2.8V to 5.3V
- 0.5A Maximum Switch Current
- 0.4Ω Typical Total On-Resistance
- Load Detection
- Enable/Disable
- Switch On Indicator
- Peak Current Limit
- Thermal Shutdown
- 6-bump Thin DSBGA Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM34904 is a 0.5A PFET switch used to control the input voltage of electronic devices. It is easily integrated into system designs that have a 2.8V to 5.3V voltage rail. Besides the 0.4Ω PFET switch, the LM34904 can be enabled or disabled by a logic signal. The IC monitors the presence of a downstream electronic device via a dedicated pin to decide whether to turn on the PFET switch. A power good signal generated by the IC can be used by system control to determine the status of the switch. The LM34904 also provides over-current and over-temperature protection. The IC comes in a tiny 6-bump thin DSBGA package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM34904 500mA Current Limited Power Switch データシート (Rev. E) | 2013年 3月 29日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2266 LM34902/4 Current Limited Power Switch Eval Module (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。