パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM5067 の特徴
- 幅広い動作範囲:-9V~-80V
- 突入電流制限機能により、動作中の電源に基板を安全に挿入可能
- 外部パス・デバイスの最大消費電力をプログラム可能
- 調整可能な電流制限
- 深刻な過電流時のサーキット・ブレーカ機能
- 可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) とヒステリシス
- 可変の過電圧誤動作防止 (OVLO) とヒステリシス
- 初期挿入タイマにより、システム接続後のリンギングや過渡現象を沈静化可能
- プログラム可能なフォルト・タイマにより不要な保護動作を回避
- アクティブ HIGH のオープン・ドレイン POWER GOOD 出力
- ラッチ付きフォルト・バージョンと自動再起動バージョンを提供
LM5067 に関する概要
LM5067 負電圧ホット・スワップ・コントローラは、稼働中のシステム・バックプレーンまたはその他の通電中の電源に回路基板を挿抜する際、電源接続をインテリジェントに制御できます。LM5067 は、突入電流制御によってシステムの電圧ドループや過渡現象を制限します。外部の直列パス N チャネル MOSFET での電流制限と消費電力はプログラム可能であり、安全動作領域 (SOA) 内での動作が保証されます。さらに、 LM5067 は、過電流および過電圧状態を監視することで回路を保護します。POWER GOOD 出力は、出力電圧が入力電圧に近い値であることを示します。入力の低電圧 / 過電圧誤動作防止のレベルとヒステリシス、および障害検出時間は、プログラム可能です。LM5067-1 は、障害検出後はオフにラッチされます。LM5067-2 は、固定されたデューティ・サイクルで自動的に再起動を試みます。LM5067 は10 ピンの VSSOP パッケージおよび 14 ピンの SOIC パッケージで供給されます。