パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM66100 の特徴
- 広い動作電圧範囲:1.5V~ 5.5V
- VIN の逆電圧スタンドオフ:
絶対最大定格 -6V - 最大連続電流 (IMAX): 1.5A
- オン抵抗 (RON)
- 5V VIN = 79mΩ (標準値)
- 3.6V VIN = 91mΩ (標準値)
- 1.8V VIN = 141mΩ (標準値)
- コンパレータのチップ・イネーブル (CE)
- チャネルのステータス表示 (ST)
- 低消費電流
- 3.6V VIN 時のシャットダウン電流 (ISD,VIN): 120nA (標準値)
- 3.6V VIN 時の静止電流 (IQ, VIN): 150nA (標準値)
LM66100 に関する概要
LM66100 は、各種アプリケーションに適した単一入力、単一出力 (SISO) の集積化理想ダイオードです。このデバイスは、1.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大 1.5A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。
チップ・イネーブルは、CE ピンの電圧を入力電圧と比較することで動作します。CE ピンの電圧が VIN より高い場合、デバイスはディセーブルで、MOSFET はオフです。CE ピンの電圧の方が低い場合、MOSFET はオンです。LM66100 には逆極性保護 (RPP) 機能もあり、バッテリの逆接続など入力の誤配線からデバイスを保護します。
デュアル・ダイオードの OR 実装のように、2 つの LM66100 を OR 構成で使用することもできます。この構成では、極めて高い入力電圧を出力に伝達しながら、逆電流が入力電源に流れ込むのを阻止できます。これらのデバイスは内部電圧コンパレータで入力と出力の電圧を比較し、逆電流がブロックされるようにします。
LM66100 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。