6-pin (DCK) package image

LM66100DCKT アクティブ

FET 内蔵、1.5V ~ 5.5V、1.5A、0.5μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM66100DCKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LM66100 の特徴

  • 広い動作電圧範囲:1.5V~ 5.5V
  • VIN の逆電圧スタンドオフ:
    絶対最大定格 -6V
  • 最大連続電流 (IMAX): 1.5A
  • オン抵抗 (RON)
    • 5V VIN = 79mΩ (標準値)
    • 3.6V VIN = 91mΩ (標準値)
    • 1.8V VIN = 141mΩ (標準値)
  • コンパレータのチップ・イネーブル (CE)
  • チャネルのステータス表示 (ST)
  • 低消費電流
    • 3.6V VIN 時のシャットダウン電流 (ISD,VIN): 120nA (標準値)
    • 3.6V VIN 時の静止電流 (IQ, VIN): 150nA (標準値)

LM66100 に関する概要

LM66100 は、各種アプリケーションに適した単一入力、単一出力 (SISO) の集積化理想ダイオードです。このデバイスは、1.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大 1.5A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。

チップ・イネーブルは、CE ピンの電圧を入力電圧と比較することで動作します。CE ピンの電圧が VIN より高い場合、デバイスはディセーブルで、MOSFET はオフです。CE ピンの電圧の方が低い場合、MOSFET はオンです。LM66100 には逆極性保護 (RPP) 機能もあり、バッテリの逆接続など入力の誤配線からデバイスを保護します。

デュアル・ダイオードの OR 実装のように、2 つの LM66100 を OR 構成で使用することもできます。この構成では、極めて高い入力電圧を出力に伝達しながら、逆電流が入力電源に流れ込むのを阻止できます。これらのデバイスは内部電圧コンパレータで入力と出力の電圧を比較し、逆電流がブロックされるようにします。

LM66100 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM66100DCKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら