パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMH0324 の特徴
- ST 424(3G)、ST 292(HD)、ST 259(SD)をサポート
- DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
- 適応型ケーブル・イコライザ
- ケーブルの到達範囲(Belden 1694A)
- 2.97Gbpsで200m
- 1.485Gbpsで280m
- 270Mbpsで600m
- 低消費電力: 78mW (標準値)
- パワー・セーブ・モード: 15mW
- オンチップの入力終端(75Ωのシングルエンド)
- 入力リターン・ロス・ネットワークを内蔵
- ディエンファシス付きのデュアル100Ω出力ドライバ
- 独立した出力パワー・ダウン制御
- 信号スプリッタ・モードをサポート(-6dBの開始振幅)
- ケーブル長インジケータ
- デジタルMUTEREFスレッショルド
- 2.5Vまたは1.8V電源で動作
- 制御ピン、SPI、またはSMBusインターフェイスにより構成可能
- 4mm×4mmの24ピンQFNパッケージ
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
LMH0324 に関する概要
LMH0324は低消費電力でデュアル出力の、到達範囲の長い適応型ケーブル・イコライザです。75Ωの同軸ケーブル上で伝送されるSDIデータを平衡化するよう設計されています。このイコライザは、125Mbps~2.97Gbpsの広いデータ速度範囲で動作します。このイコライザにはアクティブ・センシング回路が内蔵されており、堅牢な性能を保証し、入力信号の開始振幅の変化に対する耐性が強化されています。
LMH0324は低い消費電力で、長い距離のケーブルに対応できます。電力管理により、入力信号が存在しないときはさらに消費電力を減らすことができます。
LMH0324には2つの差動シリアル・データ出力があり、ファンアウト・バッファ処理を柔軟に行うことができます。出力ドライバではディエンファシスをプログラム可能で、LMH0324の出力で基板の配線損失を補償できます。LMH0324の動作状態はピン制御により設定可能です。デバイスの他の設定は、SPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラムできます。
LMH0324は、LMH1219 (リクロッカを内蔵した12Gbpsの適応型ケーブル・イコライザ)とピン互換です。このピン互換により、3Gbpsのイコライザを、リクロッカを内蔵した12Gbpsのイコライザへ簡単にアップグレードできます。