32-pin (RTV) package image

LMH1228RTVT アクティブ

リクロッカ内蔵、12G UHD-SDI、デュアル ケーブル ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMH1228RTVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 100u | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMH1228 の特徴

  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
  • DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
  • 内蔵リクロッカにより、SMPTE レートを 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートおよび 270Mbps にロック
  • アイ開口部モニタ(EOM)内蔵
  • デュアル差動出力ケーブル・ドライバ
  • オンチップの 75Ω ターミネーションおよび復帰損失補償ネットワーク
  • 適応型 PCB 入力イコライザ
  • リクロックされた 100Ω ループバック出力
  • 75Ω 出力での自動スルー・レート制御
  • 75Ω 出力での自動プリエンファシスおよび出力振幅
  • 100Ω 出力でのディエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
  • 75Ω および 100Ω 出力での極性反転
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
    • 消費電力: 25mW (標準値)
  • ENABLEピンによるパワー・ダウン制御
  • 単一の2.5V電源
    • 消費電力:305mW (標準値)
  • ピン、SPI、SMBus インターフェイスによりプログラム可能
  • –40℃~+85℃の動作温度範囲
  • 5mm × 5mm、32 ピンの WQFN パッケージ

LMH1228 に関する概要

LMH1228デバイスは、低消費電力の12G UHD-SDIデュアル出力ケーブル・ドライバで、リクロッカが内蔵されています。最大11.88GbpsのSMPTEビデオをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。広範囲のクロック・アンド・データ回復(CDR)回路により、オンチップのリクロッカは11.88GbpsまでのすべてのSMPTEビデオ・レートを自動的に検出し、ロックします。ホスト側には追加のリクロックされた100Ωドライバ出力があり、監視や信号の分配目的に使用できます。

オンチップのリクロッカは高周波数のジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを完全に再生成します。リクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、入力基準クロックを必要としません。また、LMH1228には内部的なアイ開口部モニタ、およびCDRロック表示、入力信号検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能なピンがあり、システムの診断やボードの起動をサポートします。

LMH1228は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、占有面積の小さい5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。LMH1228は、LMH1208 (12Gデュアル・ケーブル・ドライバ)とピン互換です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMH1228RTVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 100u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら