ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ10504

アクティブ

リード付き表面実装 TO パッケージ封止、5.5V、4A パワー モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82810 アクティブ 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール Newer solution with smaller BOM size, higher efficiency, higher voltage accuracy
TPSM82864A アクティブ インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、4A 薄型降圧パワー モジュール Newer solution with smaller BOM size, higher efficiency, higher voltage accuracy

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5 Switching frequency (min) (kHz) 750 Switching frequency (max) (kHz) 1160 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5 Switching frequency (min) (kHz) 750 Switching frequency (max) (kHz) 1160 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 100
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ10504 最大入力電圧 5.5V の 4A パワー・モジュール データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2019年 6月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート AN-2013 LMZ1050x/LMZ1050xEXT SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. E) 2017年 2月 2日
アプリケーション・ノート Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2022 LMZ1050x Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 24日
ユーザー・ガイド LMZ10503/04 Demo Board SIMPLE SWITCHER Power Module Quick Start Guide (Rev. B) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Broadcast Video 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Communications Infrastructure 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Factory Automation 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Medical 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Military 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Test and Measurement 2012年 4月 2日
設計ガイド SIMPLE SWITCHER® Design Guide 2011年 4月 11日
アプリケーション・ノート Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs 2010年 2月 2日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ10504EVAL — Simple Switcher パワー・モジュール 5.5Vin、4A 評価ボード

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ10504 PSpice Average Model

SNVM270.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10504 PSpice Transient Model

SNVM269.ZIP (208 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10504 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM740.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10504 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM739.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC — LMZ1x / 外部熱抵抗エスティメータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ