パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
MAX232E の特徴
- TIA/RS-232-F および ITU 勧告 V.28 適合またはそれを上回る性能
- RS-232 バス ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC61000-4-2、接触放電
- ±15kV IEC61000-4-2、気中放電
- 1µF チャージ ポンプ コンデンサを使用して 5V 単一電源で動作
- 最大 250kbit/s で動作
- 2 つのドライバと 2 つのレシーバ
- 低い消費電流:8mA (代表値)
MAX232E に関する概要
MAX232E は、5V 単一電源からRS-232-F 準拠の電圧レベルを供給する容量性電圧発生器を内蔵したデュアル ドライバ / レシーバです。各レシーバは、RS -232 の入力を 5V の TTL/CMOS レベルに変換します。このレシーバは、標準スレッショルドが 1.3V 、標準ヒステリシスが 0.5V で、±30V の入力を受け入れます。各ドライバは、TTL/CMOS 入力レベルを TIA/RS-232-F レベルに変換します。