ONET1151P
- Up to 11.3 Gbps Operation
- Two-Wire Digital Interface
- Adjustable LOS Threshold
- Digitally Selectable Output Voltage
- Digitally Selectable Output De-Emphasis
- Adjustable Input Threshold Voltage
- Output Polarity Select
- Programmable LOS Masking Time
- Input Offset Cancellation
- CML Data Outputs with On-Chip 50-Ω
Back-Termination to VCC - Single +3.3-V Supply
- Low Power Consumption
- Output Disable
- Surface Mount Small Footprint 3 mm × 3 mm
16-Pin RoHS Compliant QFN Package - Pin Compatible to the ONET8501PB
The ONET1151P is a high-speed, 3.3-V limiting amplifier for multiple fiber optic and copper cable applications with data rates up to 11.3 Gbps.
The device provides a two-wire serial interface which allows digital control of the output amplitude, output pre-emphasis, input threshold voltage (slice level) and the loss of signal assert level.
The ONET1151P provides a gain of about 33dB which ensures a fully differential output swing for input signals as low as 20 mVp-p. The output amplitude can be adjusted between 350 mVp-p and 850 mVp-p. To compensate for frequency dependent loss of microstrips or striplines connected to the output of the device, programmable de-emphasis is included in the output stage. A settable loss of signal (LOS) detection with programmable output masking time and output disable are also provided.
The part, available in RoHS compliant small footprint 3 mm × 3 mm 16-pin QFN package, typically dissipates 132 mW with 550 mVp-p output and is characterized for operation from −40°C to 100°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00088 — 10G SFP+ LR 光学モジュール対応フォーム・ファクタの TI の ONET 部品用完全リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。