20-pin (PW) package image

PCA9518PWR アクティブ

5 チャネル、双方向、3V ~ 3.6V、拡張可能 400kHz I2C/SMBus バッファ / ハブ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCA9518PW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +
PCA9518PWT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

PCA9518 の特徴

  • Expandable Five-Channel Bidirectional Buffer
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Operating VCC Range of 3 V to 3.6 V
  • 5-V Tolerant I2C and Enable Input Pins to Support Mixed-Mode Signal Operation
  • Active-High Individual Repeater Enable Inputs
  • Open-Drain Input/Outputs
  • Lockup-Free Operation
  • Supports Multiple Masters
  • Powered-Off High-Impedance I2C Pins
  • I2C Bus and SMBus Compatible
  • Latchup Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

All trademarks are the property of their respective owners.

PCA9518 に関する概要

The PCA9518 is an expandable five-channel bidirectional buffer for I2C and SMBus applications. The I2C protocol requires a maximum bus capacitance of 400 pF, which is derived from the number of devices on the I2C bus and the bus length. The PCA9518 overcomes this restriction by separating and buffering the I2C data (SDA) and clock (SCL) lines into multiple groups of 400-pF segments. Any segment-to-segment transition sees only one repeater delay. Each PCA9518 can communicate with other PCA9518 hubs through a 4-wire inter-hub expansion bus. Using multiple PCA9518 parts, any width hub (in multiples of five) can be implemented using the expansion pins, with only one repeater delay and no functional degradation of the system performance.

The PCA9518 does not support clock stretching across the repeater.

The device is designed for 3-V to 3.6-V VCC operation, but it has 5-V tolerant I2C and enable (EN) input pins. This feature allows for translation from 3 V to 5 V between a master and slave. The enable pin also can be used to electrically isolate a repeater segment from the I2C bus. This is useful in cases where one segment needs to run at 100 kHz while the rest of the system is at 400 kHz. If the master is running at 400 kHz, the maximum system operating frequency may be less than 400 kHz, because of the delays added by the repeater.

The output low levels for each internal buffer are approximately 0.5 V, but the input voltage of each internal buffer must be 70 mV or more below the output low level, when the output internally is driven low. This prevents a lockup condition from occurring when the input low condition is released.

A PCA9518 cluster cannot be put in series with a repeater such as the PCA9515 or another PCA9518 cluster, as the design does not allow this configuration. Multiple PCA9518 devices can be grouped with other PCA9518 devices into any size cluster using the EXPxxxx pins that allow the I2C signals to be sent or received from one PCA9518 to another PCA9518 within the cluster. Because there is no direction pin, slightly different valid low voltage levels are used to avoid lockup conditions between the input and the output of individual repeaters in the cluster. A valid low applied at the input of any of the PCA9518 devices is propagated as a buffered low, with a slightly higher value, to all enabled outputs in the PCA9518 cluster. When this buffered low is applied to another repeater or separate PCA9518 cluster (not connected via the EXPxxxx pins) in series, the second repeater or PCA9518 cluster does not recognize it as a regular low and does not propagate it as a buffered low again. For this reason, the PCA9518 should not be put in series with other repeater or PCA9518 clusters.

The PCA9518 has five multidirectional open-drain buffers designed to support the standard low-level-contention arbitration of the I2C bus. Except during arbitration, the PCA9518 acts like a pair of noninverting open-drain buffers, one for SDA and one for SCL.

There is an internal power-on-reset circuit (VPOR) that allows for an initial condition and the ramping of VCC to set the internal logic.

As with the standard I2C system, pullup resistors are required on each SDAn and SCLn to provide the logic high levels on the buffered bus. The size of these pullup resistors depends on the system, but it is essential that each side of the repeater have a pullup resistor. The device is designed to work with standard-mode and fast-mode I2C devices in addition to SMBus devices. Standard-mode I2C devices only specify 3 mA in a generic I2C system where standard-mode devices and multiple masters are possible.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCA9518PW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +
PCA9518PWT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら