パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
PCA9535 の特徴
- 低いスタンバイ時消費電流:1µA 以下
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
- 5V 許容の I/O ポート
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 400kHz の高速 I2C バス
- 3 本のハードウェア・アドレス・ピンにより、8 つまでのデバイスをアドレス指定可能
- 極性反転レジスタ
- 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
PCA9535 に関する概要
INT はマイクロコントローラの割り込み入力に接続できます。この配線で割り込み信号を送ることでリモート I/O は、I2C バス経由で通信しなくてもポート上に受信データが存在するかどうかをマイクロコントローラに通知できます。そのため、PCA9535 はシンプル・スレーブ・デバイスとして機能できます。
本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため、LED を直接駆動できます。本デバイスは低消費電流です。
PCF8575 とピン互換、I2C アドレス互換ですが、機能が拡張されているため、ソフトウェアを変更する必要があります。
PCA9535 は、内部 I/O プルアップ抵抗が除去されていることを除いて PCA9555 と同じです。内部 I/O プルアップ抵抗の除去により、I/O を LOW に保持する際の消費電力が大幅に低減されています。
3 本のハードウェア・ピン (A0、A1、A2) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 8 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。PCA9535 の固定 I2C アドレスは PCA9555、PCF8575、PCF8575C、PCF8574 と同一であるため、これらのデバイスは最大 8 つまで任意の組み合わせで同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。