パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCA9554A の特徴
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
- 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5V 対応の I/O
- 400kHz の高速 I2C バス
- 3 本のハードウェア・アドレス・ピンにより、最大 8 個の デバイスを I2C/SMBus に接続可能
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワーオン・リセット機能を内蔵
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- 電源オン時のグリッチなし
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により、LEDを直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
PCA9554A に関する概要
PCA9554A のオープン・ドレイン割り込み (INT) 出力は、いずれかの入力の状態が、対応する入力ポート・レジスタの状態と異なっている場合にアクティブになるため、入力状態が変化したことをシステム・マスタに示すために使用されます。
INT はマイクロコントローラの割り込み入力に接続できます。この配線で割り込み信号を送ることでリモート I/O は、I2C バス経由で通信しなくてもポート上に受信データが存在するかどうかをマイクロコントローラに通知できます。そのため、PCA9554A はシンプル・スレーブ・デバイスとして機能できます。
本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため LED を直接駆動でき、低消費電流です。
3 本のハードウェア・ピン (A0、A1、A2) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 8 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。
PCA9554A は PCF8574A とピン互換、I2C アドレス互換です。しかし PCA9554A では、PCF8574A に対して機能が拡張されているため、ソフトウェアを変更する必要があります。
PCA9554A と PCA9554 は、固定 I2C アドレスを除くと同じです。そのため、これらのデバイス最大 16 個 (各 8 個) を同じ I2C/SMBus に接続できます。