ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF3220

アクティブ

2.048V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23、シリーズ (バンドギャップ) 電圧リファレンス

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
REF35 アクティブ 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

製品詳細

VO (V) 2.048 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 2.098 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog Features Enable pin LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 27 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 2.048 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 2.098 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog Features Enable pin LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 27 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
REF3425 アクティブ 2.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス Enhanced initial accuracy (0.05%) with lower temperature drift and lower quiescent current (95 µA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4ppm/°C, 100µA, SOT23-6 Series Voltage Reference データシート (Rev. C) 2011年 6月 22日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

REF3220 PSpice Model (Rev. B)

SBVC016B.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF3220 TINA-TI Reference Design (Rev. D)

SBVC010D.ZIP (6 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3220 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM008A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00561 — プロセス制御向けワイヤレス pH トランスミッタ リファレンスデザイン

TIDA-00561 は、プロセス制御を意図した産業グレードのワイヤレス pH トランスミッタを製作する方法を示します。このリファレンス・デザインは、設計済みの pH フロント・エンドを搭載しており、そのオンボード・コネクタを使用すると、プロセス制御で採用されている大半の pH プローブに直接接続できます。性能データはテスト済みかつ特性評価済みであり (入力範囲は 0 ~ 14 pH で、テスト対象の全範囲にわたる精度は ±0.01pH)、プロセス計測のニーズとの互換性を確保しています。

TIDA-00561 のフォーム・ファクタと電気的接続は TI SimpleLink™ CC2650 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ