38-pin (RLJ) package image

SN65DP141RLJT アクティブ

12Gbps、DP 1.4/eDP1.4、リニア・リドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65DP141RLJR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RLJ) | 38
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

SN65DP141 の特徴

  • VESA DisplayPort 1.4a、 2.0、eDP 1.4 をサポート
  • DisplayPort RBR、HBR、HBR2、HBR3、UHBR10 など、最大 12Gbps のデータ・レートをサポートするクワッド・チャネル・リニア・リドライバ
  • プロトコルに依存しない
  • DP リンク・トレーニングに対して透過的
  • リンク上での位置の影響を受けないためソース、シンク、ケーブル・アプリケーションに好適
  • 6GHz で 15dB のアナログ・イコライゼーション
  • 出力リニア・ダイナミック・レンジ:1200mV
  • 帯域幅:> 20GHz
  • 反射損失:16dB 未満 (6GHz)
  • 2.5V または 3.3V ±5% の単一電源
  • 低消費電力:チャネルあたり 80mW (VCC = 2.5V)
  • GPIO または I2C 制御

SN65DP141 に関する概要

SN65DP141 は、最大 12Gbps での使用に最適化された、プロトコルに依存しない低レイテンシ非同期 4 チャネル・リニア・イコライザであり、基板配線とケーブルによる損失を補償します。

従来の補助スヌーピング・リドライバの短所を克服する効果的なリンク・トレーニングを DP ソースおよびシンクが実行できるように、本デバイスは DisplayPort (DP) リンク・トレーニングに対して透過的です。さらに、本デバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク・バジェット全体に対して実質的に負の損失を持つコンポーネントとして機能します。レシーバに実装した DFE (Decision Feedback Equalization) と組み合わせて使った場合、SN65DP141 によるリニア・イコライゼーションはリンク・マージンも増やします。

SN65DP141 を使用すると、I2C および GPIO 設定を使ってチャネルのイコライゼーション、ゲイン、ダイナミック・レンジを個別に制御できます。

.

.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65DP141RLJR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら