データシート
SN65DP141
- VESA DisplayPort 1.4a、 2.0、eDP 1.4 をサポート
- DisplayPort RBR、HBR、HBR2、HBR3、UHBR10 など、最大 12Gbps のデータ・レートをサポートするクワッド・チャネル・リニア・リドライバ
- プロトコルに依存しない
- DP リンク・トレーニングに対して透過的
- リンク上での位置の影響を受けないためソース、シンク、ケーブル・アプリケーションに好適
- 6GHz で 15dB のアナログ・イコライゼーション
- 出力リニア・ダイナミック・レンジ:1200mV
- 帯域幅:> 20GHz
- 反射損失:16dB 未満 (6GHz)
- 2.5V または 3.3V ±5% の単一電源
- 低消費電力:チャネルあたり 80mW (VCC = 2.5V)
- GPIO または I2C 制御
SN65DP141 は、最大 12Gbps での使用に最適化された、プロトコルに依存しない低レイテンシ非同期 4 チャネル・リニア・イコライザであり、基板配線とケーブルによる損失を補償します。
従来の補助スヌーピング・リドライバの短所を克服する効果的なリンク・トレーニングを DP ソースおよびシンクが実行できるように、本デバイスは DisplayPort (DP) リンク・トレーニングに対して透過的です。さらに、本デバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク・バジェット全体に対して実質的に負の損失を持つコンポーネントとして機能します。レシーバに実装した DFE (Decision Feedback Equalization) と組み合わせて使った場合、SN65DP141 によるリニア・イコライゼーションはリンク・マージンも増やします。
SN65DP141 を使用すると、I2C および GPIO 設定を使ってチャネルのイコライゼーション、ゲイン、ダイナミック・レンジを個別に制御できます。
.
.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65DP141 DisplayPort リニア・リドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 2月 24日 |
技術記事 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
ホワイト・ペーパー | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DP141 Evaluation Module Users Guide | 2016年 4月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DP141RLJEVM — DP141 RBR、HBR、HBR2、HBR3(12Gbps)をサポートする DisplayPort リニア・リドライバの評価モジュール
The DP141 EVM is designed to evaluate DP141 device at a system level using standard DisplayPort connection. The EVM provides standard DP connectors which can be utilized to connect to a DisplayPort source or sink systems to evaluate DP141 settings.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RLJ) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。