ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

SN65HVD64

アクティブ

広い温度範囲、AISG® 3.0 のオン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバ

製品詳細

Protocols RS485 to AISG 2.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 120
Protocols RS485 to AISG 2.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 120
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 1.6V~5.5V の独立したロジック電源
  • レシーバ用の -15dBm~+5dBm のワイド入力ダイナミック・レンジ
  • ドライバから同軸に供給される 0dBm~6dBm の可変電力
  • AISG v2.0 および V3.0 をサポート
  • 低消費電力のスタンバイ・モード
  • RS-485 バス・アービトレーション用の方向制御出力
  • 最大 115kbps の シグナリング・サポート
  • アクティブ・バンドパス・フィルタ内蔵用の 2.176MHz の中心周波数
  • 周囲温度範囲:-40℃~120℃
  • 3mm × 3mm の 16 ピン VQFN パッケージ
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 1.6V~5.5V の独立したロジック電源
  • レシーバ用の -15dBm~+5dBm のワイド入力ダイナミック・レンジ
  • ドライバから同軸に供給される 0dBm~6dBm の可変電力
  • AISG v2.0 および V3.0 をサポート
  • 低消費電力のスタンバイ・モード
  • RS-485 バス・アービトレーション用の方向制御出力
  • 最大 115kbps の シグナリング・サポート
  • アクティブ・バンドパス・フィルタ内蔵用の 2.176MHz の中心周波数
  • 周囲温度範囲:-40℃~120℃
  • 3mm × 3mm の 16 ピン VQFN パッケージ

SN65HVD64 トランシーバは、ロジック (ベースバンド) インターフェイスと、長い同軸メディアに適した周波数との間で信号を変調および復調し、無線機器間の有線データ転送を容易にします。

SN65HVD64 デバイスは、アンテナ・インターフェイス規格グループ v2.0 および V3.0 仕様の要件を満たすように設計された内蔵 AISG トランシーバです。

SN65HVD64 レシーバはアクティブなバンドパス・フィルタを内蔵しており、スプリアス周波数成分が存在する場合でも信号の復調を可能にします。このフィルタの中心周波数は 2.176MHz です。

トランスミッタは、50Ω 同軸ケーブルに供給される 0dBm~6dBm の可変出力電力レベルをサポートします。SN65HVD64 トランスミッタは、AISG 規格で規定されているスペクトラム放射要件に準拠しています。

方向制御出力により、RS-485 インターフェイスのバス・アービトレーションが容易になります。このデバイスには水晶用の発振器入力が内蔵されており、発振器への標準クロック入力も受け入れます。

SN65HVD64 トランシーバは、ロジック (ベースバンド) インターフェイスと、長い同軸メディアに適した周波数との間で信号を変調および復調し、無線機器間の有線データ転送を容易にします。

SN65HVD64 デバイスは、アンテナ・インターフェイス規格グループ v2.0 および V3.0 仕様の要件を満たすように設計された内蔵 AISG トランシーバです。

SN65HVD64 レシーバはアクティブなバンドパス・フィルタを内蔵しており、スプリアス周波数成分が存在する場合でも信号の復調を可能にします。このフィルタの中心周波数は 2.176MHz です。

トランスミッタは、50Ω 同軸ケーブルに供給される 0dBm~6dBm の可変出力電力レベルをサポートします。SN65HVD64 トランスミッタは、AISG 規格で規定されているスペクトラム放射要件に準拠しています。

方向制御出力により、RS-485 インターフェイスのバス・アービトレーションが容易になります。このデバイスには水晶用の発振器入力が内蔵されており、発振器への標準クロック入力も受け入れます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65HVD63 アクティブ AISG® 3.0 のオン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバ Narrower operating temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD64 AISG® オン/オフ・キーイング同軸モデム・トランシーバ データシート 英語版 PDF | HTML 2020年 5月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65HVD62EVM — オン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバの評価基板

The SN65HVD62EVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's SN65HVD62 AISG on-off keying modem transceiver. The SN65HVD62EVM Evaluation Module can be used for independent evaluation of transmit or receive channels or (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ