ホーム インターフェイス 複数の CAN トランシーバ

SN65HVDA1040B-Q1

アクティブ

車載対応、EMC 最適化済み CAN トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.75 to 5.2 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (bps) 1000000 Rating Automotive
Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.75 to 5.2 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (bps) 1000000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 0:-40℃~+125℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル
      • 3A レベル (ピン 5、6、7 以外のピン)
      • 3B レベル (ピン 5、6、7)
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • ISO 11898-2/-5 規格の要件に適合 (またはそれを上回る)
  • GIFT/ICT に準拠
  • バス・ウェイクアップ対応の低電流スタンバイ・モード:最大 12µA
  • 高い電磁環境適合性 (EMC)
  • SPLIT 電圧源を使用した分割終端によるバス同相安定化
  • 3.3V および 5V マイクロプロセッサに対応したデジタル入力
  • パッケージ・オプション:SOIC
  • 保護機能
    • –27V~40V のバス障害保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源オン/オフ時のグリッチのないバス入出力
    • 低 VCC 時の高いバス入力インピーダンス (非通電時のバスの受動的挙動として理想的)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 0:-40℃~+125℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル
      • 3A レベル (ピン 5、6、7 以外のピン)
      • 3B レベル (ピン 5、6、7)
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • ISO 11898-2/-5 規格の要件に適合 (またはそれを上回る)
  • GIFT/ICT に準拠
  • バス・ウェイクアップ対応の低電流スタンバイ・モード:最大 12µA
  • 高い電磁環境適合性 (EMC)
  • SPLIT 電圧源を使用した分割終端によるバス同相安定化
  • 3.3V および 5V マイクロプロセッサに対応したデジタル入力
  • パッケージ・オプション:SOIC
  • 保護機能
    • –27V~40V のバス障害保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源オン/オフ時のグリッチのないバス入出力
    • 低 VCC 時の高いバス入力インピーダンス (非通電時のバスの受動的挙動として理想的)

SN65HVDA1040B-Q1 は、CAN (Controller Area Network) を使用する用途向けの、ISO 11898 規格に適合する (またはそれを上回る) トランシーバです。CAN トランシーバとして、バスへの差動送信機能と CAN コントローラの差動受信機能を、最大 1 メガビット/秒 (Mbps) の信号レートで実現します。ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。

本デバイスは、特に厳しい環境での動作を想定して設計されており、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過熱サーマル・シャットダウン、広い同相範囲、グランド喪失保護など、多くのデバイス保護機能を搭載しています。また、バス・ピンは外部クロスワイヤ、–27V~40V への短絡、および ISO 7637 に基づく過渡電圧からも保護されます。このデバイスは車載用途向けです。

SN65HVDA1040B-Q1 は、CAN (Controller Area Network) を使用する用途向けの、ISO 11898 規格に適合する (またはそれを上回る) トランシーバです。CAN トランシーバとして、バスへの差動送信機能と CAN コントローラの差動受信機能を、最大 1 メガビット/秒 (Mbps) の信号レートで実現します。ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。

本デバイスは、特に厳しい環境での動作を想定して設計されており、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過熱サーマル・シャットダウン、広い同相範囲、グランド喪失保護など、多くのデバイス保護機能を搭載しています。また、バス・ピンは外部クロスワイヤ、–27V~40V への短絡、および ISO 7637 に基づく過渡電圧からも保護されます。このデバイスは車載用途向けです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TCAN1044A-Q1 アクティブ 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ Higher performance/no split pin

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVDA1040B-Q1 EMC 最適化設計、高速 CAN バス・トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 7月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ